Sistemi di movimentazione con il vuoto
I sistemi di movimentazione dei pezzi con il vuoto di Schmalz convincono per le loro funzionalità, la sicurezza e l’ergonomia, ad esempio durante il carico e lo scarico di macchine. Sono l’anello di congiunzione fra l’investimento redditizio e ambiente operativo ergonomico, infatti contribuiscono ad evitare danni alla salute derivanti dal sollevamento e dalla movimentazione di carichi pesanti. Con i sistemi di movimentazione con il vuoto vengono razionalizzati i processi di produzione e abbreviati i lead time, aumentando nello stesso tempo la motivazione e l’efficienza dei lavoratori.
I nostri sistemi di movimentazione per il vuoto sono conformi alle normative CE e a tutte le leggi vigenti dell' Unione Europea. Tutti i nostri prodotti sono garantiti dal marchio CE, controllati uno alla volta prima della spedizione ed inviati insieme a norme di garanzia, manuale d'uso ed istruzioni per la manutenzione.
Sia come prodotto standard che come soluzione specifica per il cliente: i sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz offrono un supporto affidabile per la soluzione del vostri compiti di movimentazione.
Sollevatori tubo a vuoto Jumbo
Il nuovo sollevatori tubo a vuoto Jumbo è ideale per lo spostamento frequente e veloce di scatoloni, sacchi, fusti, pannelli di legno e per molte altre applicazioni con un peso fino a 300 kg. Il processo di tenuta e sollevamento viene svolto esclusivamente mediante il vuoto. Per afferrare il carico e sollevarlo in modo sicuro non sono necessari né paranchi a catena o a fune, né manipolatori o cilindri di sollevamento.
Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster
I dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster sono gli strumenti di lavoro ideali per movimentare lamiere, lastre di vetro, pannelli di legno e di calcestruzzo ecc… con un peso fino a 2000 kg. Il processo di tenuta viene svolto con l’apparecchio VacuMaster. Il sollevamento e la movimentazione sicura del carico avviene con l’ausilio di una gru.
Gru e impianti gru
Le gru girevoli e gli impianti gru di Schmalz ottimizzano, grazie alla loro efficienza, il flusso di materiale all’interno dell’azienda e nello stesso tempo rispondono alle esigenze sempre più specifiche nel settore dell’intralogistica. Vari settori di lavorazione, svariate classi di portata e rotaie per gru in alluminio o acciaio consentono l’impiego per molte applicazioni. Le gru nella versione standard sono progettate per il settore indoor.
Attrezzatura per l’officina
Se cercate trasportatori a vassoio, tavoli da lavoro a vuoto, banchi da lavoro a vuoto, tavole orientabili a vuoto, alloggiamenti a parete o carrelli di trasporto pannelli, le nostre attrezzature da officina sono ausili irrinunciabili per l’industria e l’artigianato.
Cerca
Ricerca avanzataVerifica la disponibilità ed prezzo
Componenti per il vuoto, sistemi di bloccaggio e Attrezzatura per l’officina
Ordinazione diretta
Carrello
Schmalz Mediateca
Nella mediateca di Schmalz troverete, tra l'altro, video dell'applicazione dei nostri sollevatori a vuoto e dispositivi di sollevamento a vuoto nei settori più disparati.
Di più...