Informazioni generali

I sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz rendono il vostro processo di produzione più efficiente ed ergonomico. La nostra gamma di prodotti va dai sollevatori a vuoto Jumbo e VacuMaster, alle gru e agli impianti gru fino alle attrezzature per l’officina.

I nostri sistemi di movimentazione per il vuoto sono conformi alle normative CE e a tutte le leggi vigenti dell' Unione Europea. Tutti i nostri prodotti sono garantiti dal marchio CE, controllati uno alla volta prima della spedizione ed inviati insieme a norme di garanzia, manuale d'uso ed istruzioni per la manutenzione.

Sollevatore a vuoto Jumbo

Il sollevatore a vuoto Jumbo è adatto per pezzi leggeri e medio-pesanti. Solleva il pezzo esclusivamente per mezzo del vuoto.

Sul tubo flessibile di sollevamento è fissato un elemento di comando con le rispettive ventose. Il tubo flessibile viene messo sotto vuoto e aspira così il pezzo. Nello stesso tempo il tubo flessibile viene contratto e solleva il pezzo.

Le diverse classi di portata consentono l’adattamento ottimale del sollevatore a vuoto Jumbo al peso del pezzo da sollevare.


Sollevatore a vuoto VacuMaster

Il sollevatore a vuoto VacuMaster è progettato per pezzi pesanti. Aspira il pezzo mediante il vuoto e solleva il carico con l’ausilio di un paranco a catena.

Le diverse classi di portata consentono l’adattamento ottimale del VacuMaster al peso del pezzo da sollevare


Aiuto per la selezione

Questa tabella vi facilita la scelta fra i sollevatori a vuoto Jumbo e VacuMaster:


Gru e impianti gru

Le gru girevoli e gli impianti gru di Schmalz ottimizzano, grazie alla loro efficienza, il flusso di materiale all’interno dell’azienda e nello stesso tempo rispondono alle esigenze sempre più specifiche nel settore dell’intralogistica. Vari settori di lavorazione, svariate classi di portata e rotaie per gru in alluminio o acciaio consentono l’impiego per molte applicazioni. Le gru nella versione standard sono progettate per il settore indoor. Nella tabella che segue potete trovare la gru adatta per le vostre esigenze.

Gru girevoli e impianti gru con rotaie in alluminio

  • Estrema scorrevolezza

  • Inerzia di massa ridotta

  • Movimentazione ergonomica

  • Design moderno e accattivante

  • Elementi in alluminio anodizzato color naturale

Gru girevoli e impianti gru con rotaie in acciaio

  • Per portate superiori

  • Sono realizzabili lunghezze maggiori dei bracci

  • Struttura bassa

  • Verniciata (RAL 7035, grigio chiaro) o zincata

  • Componenti in acciaio


Attrezzature per l’officina

Ausili irrinunciabili per l’industria e l’artigianato.

Banchi da lavoro

Se desiderate bloccare e lavorare piccoli pezzi senza danni, siete proprio nel posto giusto. Grazie all’utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.

Tavoli da lavoro

I tavoli da lavoro sono stati sviluppati per il bloccaggio senza danni di pezzi dei materiali più diversi. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.

Trasportatori a vassoio

Avete il compito di depositare o trasportare pezzi senza danneggiarli? Allora avete bisogno di un trasportatore a vassoio! Qui vengono conservati i pezzi in un minimo spazio.

Carrelli di trasporto

Il carrello di trasporto per pannelli è l'ausilio ideale quando si devono caricare e scaricare seghe orizzontali o verticali. Il carico massimo e il formato massimo dei pannelli vi convinceranno.

Alloggiamento a parete

Se si devono depositare i pezzi delicatamente in un luogo predefinito, gli alloggiamenti a parete sono utilissimi. La lunga durata dei molti alloggiamenti forniti rispecchia la robustezza e gli elevati standard di qualità.
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
Contatto

Avete bisogno di aiuto o avete domande su un prodotto?

Di più...

Schmalz Mediateca

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

Nella mediateca di Schmalz troverete, tra l'altro, video dell'applicazione dei nostri sollevatori a vuoto e dispositivi di sollevamento a vuoto nei settori più disparati.

Di più...