Ottimizzazione dei tempi di preparazione
Sistemi di bloccaggio nei centri di lavoro CNC
Lavorate il legno, il vetro, la plastica o lastre di pietra con centri di lavoro CNC? Allora avete tempi di inattività dovuti alla preparazione delle macchine. Con i nostri sistemi di bloccaggio a vuoto minimizziamo i tempi di preparazione dei vostri centri di lavoro CNC.
La costruzione di sagome perfettamente combacianti per pezzi piccoli era faticosa, i blocchi di aspirazione a vuoto si spostavano per la presenza fastidiosa dei tubi flessibili e i tenditori meccanici dovevano essere smontati – tutto questo richiedeva tempo.
In quanto specialisti della tecnologia del vuoto ci siamo messi a tavolino per risolvere questi problemi e con un’offerta completa di componenti di bloccaggio a vuoto vi offriamo la possibilità di ridurre drasticamente i tempi di preparazione. Per pezzi grandi e piccoli abbiamo i blocchi di aspirazione adatti. I blocchi di aspirazione vengono aspirati mediante il vuoto sulla macchina CNC e con ciò offrono la massima flessibilità nel posizionamento sulla macchina. Il pezzo può essere lavorato tutt’attorno grazie al bloccaggio sul lato inferiore, senza dover essere smontato.
Piastra matrice
La piastra matrice è particolarmente adatta per bloccare con sicurezza pezzi piatti, piani sul lato inferiore in metallo su centri di lavoro CNC e garantisce tempi di preparazione minimali. Anche i componenti che sono difficilmente bloccabili in modo meccanico, con la piastra matrice possono essere fissati senza problemi, senza deformazioni, in modo rapido e preciso. A tale scopo, un anello di tenuta viene posizionato attraverso il modulo fine vicino ai passaggi e alle scanalature. In tal modo questi vengono chiusi a tenuta in modo flessibile e vengono minimizzate le perdite di forza di bloccaggio.
Tutto ciò in tempi brevissimi senza perdere tempo a ripreparare le macchine.
Sistemi di presa per pezzi differenti
Con l’utilizzo dei nostri sistemi di presa su superfici universali FXC e FMC e dei nostri sistema di presa a vuoto SPZ non è più necessaria la sostituzione delle ventose quando si cambia applicazione con un sistema. Le nostre ventose manipolano sia il pezzo, che lo strato intermedio e il pallet. Ciò fa risparmiare posto, tempo e denaro perché con i nostri sistemi di presa potete fare a meno di sostituire le ventose.
Avete altre domande?
Vostro contatto: |
|
|---|---|
|
Schmalz s.r.l. Via delle Americhe 1 I-28100 Novara |
Tel.: + 39 0321 62 15 10 Fax: + 39 0321 62 17 14 schmalz@schmalz.it |